| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 00 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | f | Stabilität (ppm) | Betriebstemperatur | Ausgangssignal | VSupply | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 830208222601 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPXO Quarzoszillator | Processor | 33.3333 MHz | 25 | -20 °C up to +70 °C | CMOS | 1.8 V | – | – | – | IQXO-794 | – | – | – | 2.5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 885012105008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | 4.7 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74479275210 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 201210 | – | – | – | 2 | 1.25 | 1 | 0.5 | – | 1 | 3.3 | 1.55 | 3.45 | 75 | 120 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 830208222601 | SPEC | – |
| 885012105008 | SPEC | ||
| 885012105012 | SPEC | ||
![]() | 74479275210 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | f | Stabilität (ppm) | Betriebstemperatur | Ausgangssignal | VSupply | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
|---|