Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 300-1000 V |
Ausgang 1 | 24 V / 2.7 A |
IC-Revision | 1.1 |
For the power conversion system of three-phase power supply (400Vac~690Vac), a 65W/24V industrial auxiliary power supply evaluation board with a DC bus voltage range of 300Vdc~1000Vdc is designed. The use of PINJ 1700V SiC MOSFET (P3M173K0K3) can simplify circuit design, significantly improve efficiency, reduce the volume and weight of auxiliary power supply, and help industrial equipment achieve significant miniaturization, high reliability and energy saving.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | RDC max. (mΩ) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7440660015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | 1.5 | 9.6 | 10 | 65 | SMT | 7.5 | ||
![]() | 691214110002S | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | – | 10 | – | – | THT | – | |
![]() | 691216610002 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2166 - 10.16 mm Horizontal Entry Rising Cage Clamp | 2 | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | 24 | – | – | THT | – | |
![]() | 7447471102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TIS Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | 1000 | 0.46 | 0.68 | 1.1 | THT | 2500 | ||
750344810 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7440660015 | SPEC | |
![]() | 691214110002S | SPEC | – |
![]() | 691216610002 | SPEC | – |
![]() | 7447471102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
750344810 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | RDC max. (mΩ) | Muster |
---|