IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (104)

Power Integrations INN3370C-H302 | Demoboard DER-916

65 W Dual USB-C Shared Capacity Ports with Current Sharing Using InnoSwitchTM3-Pro PowiGaNTM INN3370C-H302

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung100-132 V
Ausgang 115 V / 3 A
Ausgang 29 V / 2.22 A
Ausgang 312 V / 3 A
Ausgang 420 V / 3.25 A
Ausgang 55 V / 3 A
Ausgang 620 V / 1 A
Ausgang 712 V / 3 A
Ausgang 85 V / 3 A
Ausgang 920 V / 2.25 A
Ausgang 1015 V / 1.33 A
Ausgang 119 V / 3 A
Ausgang 125 V / 3 A
Ausgang 139 V / 3 A
Ausgang 1415 V / 3 A
Ausgang 1512 V / 1.66 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is an engineering report describing a 65 W Dual USB PD 3.0 power supply using InnoSwitch3-Pro INN3370-H302 IC and Injoinic IP2726 USB PD controller.

Eigenschaften

  • InnoSwitch3-Pro - digitally controllable CV/CC QR flyback switcher IC with integrated high-voltageMOSFET, synchronous rectification and FluxLinkTM feedback
  • I2C Interface enables low pin count USB PD controller (8 pin)
  • Sophisticated telemetry and comprehensive protection features
  • Dual Type-C USB PD 3.0 shared capacity ports using IP2726 USB PD controller
  • 65 W available on both Type-C ports5/9/12/15/20 V supported on both ports, no dc/dc converters
  • 92% end to end efficiency at full load

  • Meets DOE6 and CoC v5 2016 efficiency requirement (>1% efficiency margin)
  • Maximum component temperature <110 ºC at 50 ºC ambient temperature operation
  • Output overvoltage and overcurrent protection
  • Integrated thermal protection
  • Compact size 2.36” x 1.57” x 0.8”

Typische Anwendungen

  • Wall Outlet, Power Strip and Surge Protectors

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Muster
890324024003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains330 nF 275 X2 260 0.130 GΩ 12.5 15 8.5 14 Lose
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324024003SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCVR
(V (AC))
SicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Verpackung Muster