| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 150-400 V |
| Ausgang 1 | 13.5 V / 7.35 A |
| IC-Revision | 1.0 |
100 W flyback power supply for 400 V DC BEV automotive applications as a replacement for the 12 V lead-acid auxiliary battery, using 900 V PowiGaN-based InnoSwitch3-AQ (INN3990CQ)
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7466105R | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-SMBU REDCUBE SMT with internal blind-hole thread with Pin | 7 | 9 | 70 | M5 | 4 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | H (mm) | Ø OD (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Muster |
|---|