Topologie | Sperrwandler |
Eingangsspannung | 90-265 V |
Schaltfrequenz | 50-60 kHz |
Ausgang 1 | 15 V / 3 A |
Ausgang 2 | 5 V / 3 A |
Ausgang 3 | 20 V / 3 A |
Ausgang 4 | 9 V / 3 A |
IC-Revision | 1 |
60 W programmable power supply with Zero Voltage Switching (ZVS) and 5-20 V variable output using PowiGaN-based Innoswitch4-Pro (INN4373F-H341), ClampZero (CPZ1075M) and Microchip™ microcontroller (PIC16F18325)
InnoSwitch4-Pro digitally controllable zero voltage switching flyback switcher IC
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447033 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | 68 | 2.8 | 0.055 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | RDC max. (Ω) | Muster |
---|