IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (97)

Power Integrations LCS708HG | Demoboard DER-850

240 W LLC CV/CC Battery Charger Power Supply using HiperLCS and LinkSwitch-TN

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung180-264 V
Ausgang 148 V / 5 A
IC-Revision3

Beschreibung

240 W LLC CV/CC power supply for battery chargers (180 VAC – 264 VAC input; 48 V at 5 A output) using HiperLCS (LCS708HG) and LinkSwitch-TN (LNK302D)

Eigenschaften

  • Integrated LLC stage for a very low component count design
    • 180-264 VAC input (no PFC)
    • 120 kHz LLC for wide input/output operating range
      • 93% full load efficiency

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster
7447070SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 100 6 0.035
Artikel Nr. Daten­blatt
7447070SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
RDC max.
(Ω)
Muster