IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas CCE4503 | Demoboard CCE4503-EVAL-V3

IO-Link Device Transceiver with Cost-Optimized Feature Set

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.00

Beschreibung

The CCE4503 is an easy-to-use device-side IO-Link compliant transceiver. It combines IO-Link compliant communication capability with advanced protection circuitry and additional features while keeping the application small and simple.Controlled by a UART interface (TXD, RXD, TXEN), the output drivers can be configured as PNP, NPN or Push-Pull. Three LDO options and an automatic wake-up detection simplify the overall system requirements and reduce the need for additional external circuitry. The integrated protection features such as reverse-polarity protection, overcurrent protection, undervoltage detection, and thermal protection ensure robust functionality and communication.

Eigenschaften

  • Renesas ARM Cortex-M33 μC RA4M2
  • Programmable via SWD and USB
  • Reset Button
  • Power and User LED indicator
  • Renesas 8 Kbit EEPROM
  • Additional on-board protection circuitry
  • CCE4503 3.3V IO-Link Device IC
  • M12 connector + terminal blocks for IO-Link interface
  • HS3001 Temperature and Humidity Sensor
  • SLG46826V GreenPAK (configured as LED driver)
  • All pins accessible via pin-headers formicrocontroller and IO-Link Device IC
  • Independent use of sections
  • IO-Link demonstration Software Stack fromIQ² Development

Typische Anwendungen

  • IO-Link actuators, IO-Link sensors
  • Industrial Profibus

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionInterface typAusführungGenderMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V)
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster
691103110003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 1031 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 3 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) THT 125 Karton 3.5 10 8.4
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade Stiftleiste THT 250 Beutel 2.54 Single 3
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 Gerade Stiftleiste THT 250 Beutel 2.54 Single 3
629105150521SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 5 Micro USB 2.0 Horizontal Type B Mit Pegs- High Current Buchse SMT 3 30 Tape and Reel 3
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 Gerade Stiftleiste THT 250 Beutel 2.54 Single 3
61301821121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 18 Gerade Stiftleiste THT 250 Beutel 2.54 Dual 3
430481035816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm Tape and Reel 0.05 3.5 160 1000000 Schwarz Ja nicht spezifiziert
Artikel Nr. Daten­blatt
691103110003SPEC
61300311121SPEC
61300411121SPEC
629105150521SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301821121SPEC
430481035816SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionInterface typAusführungGenderMontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V)
VerpackungRaster
(mm)
ReihenIR
(A)
H
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess Muster