IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas CCE4510 | Demoboard CCE4510-2CH-DB

IO-Link Master Transceiver with Integrated Frame Handler

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung8-32 V
IC-Revision1

Beschreibung

IO-Link is a standardized, serial, bidirectional point-to-point connection for signal transmission and power supply under any networks, fieldbuses or backplane buses. The CCE4510 is a highly integrated IO-Link Master Transceiver, providing two IO-Link compliant channels with 1A peak driving current. The built-in IO-Link hardware frame handler significantly improves application performance by automating most of the lower layer communication tasks.

Eigenschaften

  • Two IO-Link compliant channels with 1A peak driving current
  • Hardware frame handler (support for all IO-Link v1.1 frame types)
  • Fully IO-Link v1.1 compliant
  • Wide voltage range 8V to 32V
  • Transceiver mode
  • Integrated UART (COM1-3)
  • Completely automated wake-up procedure for master
  • Two status LED drivers
  • Synchronization features for IO-Link channels and LEDs over multiple chips
  • Includes NMOS gate drivers to switch power supply of devices
  • Supports feed through of clock
  • Temperature and supply voltage monitoring and protection
  • Overload protection for channels and connected devices
  • Package: QFN-48 (7.0mm x 7.0mm)

Typische Anwendungen

  • Industrial Profibus/IO-Link network, Industrial automation, high voltage level shifter, sensors, actuators, I/O link masters

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
fTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(V (DC))
BauformDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
VersionGenderReihenMontageartKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RStranded Wire Section (AWG)PolaritätSpannungsfestigkeit
(V (AC))
Interface typIR 1
(A)
G
(mm)
Muster
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 3 250 2.54 Stiftleiste Single THT 20 max. 500
691103110003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 1031 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 3 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) -40 °C up to +105 °C 10.5 8.4 Karton 10 125 3.5 THT 20 max. 26 to 16 (AWG) 1250
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel 3 250 2.54 Stiftleiste Single THT 20 max. 500
643280100305SPEC
PDF6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Female Metal Shell 5 Panelmontage Leiterplattenanschluss -40 °C up to +90 °C100 MΩ Tray 5 60 Weiblich Kabel 5 1000
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 8 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 3 250 2.54 Stiftleiste Dual THT 20 max. 500 3
61201421621SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-BHD 2.54 mm Male 14 PCB Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 25.44 Tray 3 250 2.54 Low Profile Männlich THT 20 max. 500
632723300011SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors 24 USB 3.1 Horizontal -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tape and Reel 5 48 Buchse THR 30 max. 24 100 Type C 1.9
74404042150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C 4018 4 4 1.8 15 0.85 1.4 210 25 SMT 0.85
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 -40 °C up to +85 °C 0603 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-DC Power Jacks Abgewinkelt -40 °C up to +85 °C100 MΩ Beutel 5 2 5.5 30 THT 50 max. 500 5
885012209073SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C10 µF ±10% 50 1210 100.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 2.5 2.5 0.6 7" Tape & Reel
830055293SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz UART14.7456 MHz ±20ppm 30 18 -40 °C up to +85 °C CFPX-180 3.2 2.5 0.8 SMT
830108338809SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz Processor, USB, CAN12 MHz ±20ppm 30 12 -40 °C up to +105 °C CFPX-180 3.2 2.5 0.8 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
61300211121SPEC
691103110003SPEC
61300511121SPEC
643280100305SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61201421621SPEC
632723300011SPEC
74404042150SPEC
150060BS75000SPEC
694106301002SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

885012209073SPEC
830055293SPEC
830108338809SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Man­ual Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
fTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(V (DC))
BauformDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Mittelstift Ø (Value)
(mm)
Plug OD
(mm)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
VersionGenderReihenMontageartKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RStranded Wire Section (AWG)PolaritätSpannungsfestigkeit
(V (AC))
Interface typIR 1
(A)
G
(mm)
Muster