Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 36-80 V |
Ausgang 1 | 12 V / 20 A |
Ausgang 2 | 5 V / 20 A |
IC-Revision | 1.00 |
The ISL81805EVAL3Z dual-output evaluation board,with negative-to-positive voltage conversion (shown in Figure 4) features the ISL81805, which is an 80Vhigh voltage, dual synchronous boost controller that offers external soft-start and independent enable functions and integrates UV/OV/OC/OT protection. Aprogrammable switching frequency ranging from 100kHz to 1MHz helps optimize the inductor size as the strong gate driver delivers up to 20A for each output.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443640470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 4.7 | 34.95 | 70 | 78 | 2.64 | 20 | Flach | ||
![]() | 7443640680 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität | 6.8 | 34.95 | 49.8 | 55 | 2.64 | 17 | Flach |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443640470 | SPEC | |
![]() | 7443640680 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Drahttype | Muster |
---|