| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 11-40 V |
| Schaltfrequenz | 600-784 kHz |
| Ausgang 1 | 10 V / 0.3 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EU068-MCTRIPSPOCZ board shows a fully tuned 24V Field Oriented Control (FOC) motor control solution with sensorless and smooth operation using the highly precise IPS2200 inductive position sensor. The onboard RX13T microcontroller is an optimized single motor control solution to drive the vector control/FOC of the permanent magnet synchronous motor (brushless DC motor). The RX13T also has a best-in-class built-in Floating Point Unit (FPU) at 32MHz and various built-in peripheral functions, making a small and low BoM cost single motor control board. This application shows the use of the microcontroller together with the IPS2200 axial position sensor, allowing motor axle position feedback without HALL effect sensors.Other ICs Used: HIP2211 - https://bit.ly/RenesasHIP2211, R5F10JBCANA - https://bit.ly/RenesasR5F10JBCANA, R5F513T5ADFL - https://bit.ly/RenesasR5F513T5ADFL, RAA214220 - https://bit.ly/RenesasRAA214220
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | Arbeitsspannung (V (DC)) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 784787101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2SA SMT Speicherdrossel | 100 | 0.95 | 0.87 | 467 | 5 | SMT | – | – | – | 7850 | -50 °C up to +150 °C | – | – | – | – | 7.8 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865060657012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | SMT | 220 µF | ±20% | 50 | 10.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | – | 12 | 0.454545 MΩ | – | 10.5 | 10.3 | – | – | 15" Tape & Reel | 5000 | 600 | 230 | 110 | 10 | – | – | – | – | ||
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 25 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | 2 | 5.5 | Abgewinkelt | 30 | |
| 885012108022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 784787101 | SPEC | |
![]() | 865060657012 | SPEC | |
| 885012006057 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012106022 | SPEC | ||
| 885012208069 | SPEC | ||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| 885012108022 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | Arbeitsspannung (V (DC)) | Muster |
|---|