Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-60 V |
Schaltfrequenz | 200-800 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V / 3 A |
IC-Revision | 1.01 |
The RTKA211630DE0010BU board evaluates the RAA211630 (HTSSOP version), a DC/DC synchronous step-down regulator with programmable switching frequency. The RAA211630 supports a wide input voltage range (from 4.5V to 60V) and adjustable output voltage. It delivers up to continuous 3A output current with premium load regulation and line regulation performance.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74439346068 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | 6.8 | 8.1 | 11.3 | 17.6 | 22 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74439346068 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|