IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA223181 | Demoboard RTKA223181DE0010BU

Dual Output 6W Universal Input Flyback Evaluation Board using RAA223181

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 15 V / 0.1 A
Ausgang 213 V / 0.4 A
IC-Revision1.02

Beschreibung

The RTKA223181DE0010BU, featuring theRAA223181 900V regulator, is a dual output 5.7W universal input flyback evaluation board; it provides a low-cost high performance isolated AC/DC solution from a universal input of 85VAC to 265VAC to both a 13V output and a 5V output for smart meter applications.

Eigenschaften

  • Fault tolerant input range up to 450VAC
  • Short-time heavy load support
  • Single bus capacitor design for input up to 450VAC
  • Low BOM cost design
  • EMI compliance for EN55022/CISPR22
  • Surge test compliance to IEC61000-4-5 up to 4kV

Typische Anwendungen

  • Large appliances
  • Smart Meter
  • Industry control

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
750319223
SPECFlyback Transformer
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–Verfügbarkeit prüfen