IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas RAA227063 | Demoboard RTKA227063DE0000BU

Smart 3-Phase Gate Driver Evaluation Board for RAA227063

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung4.5-60 V
IC-Revision1.00

Beschreibung

This RTKA227063DE0000BU Evaluation Board (EVB) is for testing RAA227063, the Renesas 4.5V to 60V smart gate driver IC for 3-phase Brushless DC (BLDC) motor applications. This is an inverter board that works with the MCU for motor driving. It can test all different design configurations of the IC. See the RAA227063 datasheet for detailed information about the signals and pins referenced in this manual, as well as typical waveforms using this EVB.

Eigenschaften

  • Configure RAA227063 to Serial PeripheralInterface (SPI) or HW Interface, and otherdesigned configurations
  • Input gate driving PWM signal either from MCU or external signal generator
  • Provide interface to MCU for motor current and voltage sensing, PWM signals, fault condition, IC enabling, SPI connection, and more
  • MCU connectors are compatible to Renesas MCU card such as RL78, RX13T, RX23T, RA2E1, and RA6T1
  • Standard SPI communication for programming IC registers
  • Provide power to MCU (default 3.3V, configurable from 1.2V to 5V)
  • Support sensorless motor and motor with Hall sensors
  • Six MOSFETs form the bridges for 3-phase motor driving
  • Three shunt resistors for 3-phase motor current sensing

Typische Anwendungen

  • BLDC motor applications, BLDC motor applications
  • Electric power steering, E-bikes
  • Battery powered tools

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300421121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 4 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 6 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 8 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61301021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 10 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61301621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 16 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
613034243121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Dual 34 2.54 Dual Buchsenleiste Abgewinkelt 3 Tray
Artikel Nr. Daten­blatt
61300211121SPEC
61300411121SPEC
61300421121SPEC
61300621121SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301021121SPEC
61301621121SPEC
613034243121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster