Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.5-5.5 V |
Schaltfrequenz | 1300-2000 kHz |
Ausgang 1 | 1.8 V / 0.5 A |
Ausgang 2 | 3.3 V / 0.5 A |
Ausgang 3 | 3 V / 0.5 A |
Ausgang 4 | 2.5 V / 0.5 A |
IC-Revision | 1.02 |
The RAA23040x is a power supply IC that has 3-ch step-down Switching Regulator containing power MOSFETs and 1-ch LDO.
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | H (mm) | W (mm) | IR (A) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74479787247Ai | SPEC | 74479887247A | – | – | PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | 4.7 | 1000 | 1500 | 270 | 110 | 25 | Low RDC | 0.8 | 2 | – | SMT | – |
![]() | 744028004 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 4.7 | – | – | 700 | – | 70 | – | 1.1 | 2.8 | 0.85 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | |
---|---|---|---|---|
![]() | 74479787247Ai | SPEC | 74479887247A | – |
![]() | 744028004 | SPEC | – |
Muster |
---|
– |
Artikel Nr. | Datenblatt | Ersatzartikel | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | H (mm) | W (mm) | IR (A) | Montageart | Muster |
---|