IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (97)

Renesas RAA230406

3-ch Step-Down Switching Regulator + 1-ch LDO

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-5.5 V
Schaltfrequenz1300-2000 kHz
Ausgang 11.8 V / 0.5 A
Ausgang 22.5 V / 0.5 A
Ausgang 33 V / 0.5 A
Ausgang 43.3 V / 0.5 A
IC-Revision1.02

Beschreibung

The RAA23040x is a power supply IC that has 3-ch step-down Switching Regulator containing power MOSFETs and 1-ch LDO.

Eigenschaften

  • Switching Regulator (ch1, ch3, ch4)
  • ¾ Synchronous rectification type step-down circuit
  • ¾ Integrated power MOSFETs
  • ¾ Internal phase compensator
  • ¾ Power good function (ch1)
  • ¾ Low power mode
  • (ch1, ch3 and ch4 operate at low frequency and reduce the power consumption of the IC.)
  • ¾ Switching frequency: 1.3 MHz to 2 MHz (variable)
  • ¾ Internal timer-latch-type short-circuit protector
    • LDO (ch2)
  • ¾ Internal over current protector (foldback-current limiting)
    • Common part
  • ¾ Independent On/Off control for each channel
  • ¾ Internal digital soft-start function (adjustable soft-start time)
  • ¾ Internal discharge circuit
  • ¾ Internal timer-latch-type thermal shutdown circuit (shutdown temperature: 150°C or higher)
  • ¾ Internal recovery-type under voltage lockout circuit

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
IR
(A)
Montageart Muster
74479787247AiSPEC
74479887247A PTN i| Die Produktion wird demnächst eingestellt. Erwartete Lebenszeit: <2 Jahre.WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität 4.7 1000 1500 270 110 25 Low RDC 0.8 2 SMT
744028004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 4.7 700 70 1.1 2.8 0.85 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Simu­lation
74479787247AiSPEC
74479887247A
744028004SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Ersatzartikel Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR 1
(mA)
IR 2
(mA)
ISAT
(mA)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
TypH
(mm)
W
(mm)
IR
(A)
Montageart Muster