IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas RAA2S4251 | Demoboard RAA2S425X Evaluation Board

Automotive Sensor Signal Conditioner with Analog Output

Details

TopologieSensors
IC-Revision6

Beschreibung

The RAA2S4251B is a member of Renesas’ family of CMOS integrated circuits for highly accurate amplification and sensor-specific correction of differential bridge sensor signals. Featuring a maximum analog pre-amplification of 900 with analog sensor offset correction (XSOC), the RAA2S4251B is adjustable to nearly all resistive bridges.Conditioning calculation is accomplished via a 16-bit RISC microcontroller. Calibration coefficients and configuration data are stored in the nonvolatile memory (NVM), which is reliable in automotive applications.

Eigenschaften

  • Capable of measuring one full resistive bridge sensor signals
  • Temperature measurement using external diode/PTC/TCR or internal (PTAT) sensor
  • Large sensor offset correction using analog offset compensation and digital zooming with up to 18-bit resolution
  • Higher digital resolution, fast OUR output update rate by ADC & sharp roll-off by digital LPF
  • Ability to cover large sensor span & high accuracy (0.35% - 1.0%) over the entire temp. range (-40°C to 150°C)
  • Qualified according to AEC-Q100 Grade 0
  • Optimized for harsh automotive environment
  • Over-voltage and reverse polarity protection ±40V, robust EMC performance, and multiple diagnostic features
  • Minimal EOL (end-of-line) production costs during mass production
  • QFN-24 as package option
  • Analog output

Typische Anwendungen

  • Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) Battery electric vehicle (BEV) Fuel-cell electric vehicle (FCEV)
  • Pressure sensing in braking, transmission and HVAC applications xEV

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungQ
(%)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Muster
74438335220SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2 3015 -40 °C up to +125 °C 3 3 1.5 22 0.85 1.95 940 12 80 SMT 0.6
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel THT 2.54 Single Stiftleiste 3
691103110003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 1031 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 3 Kabelschutzprinzip PCB Ja Horizontal 26 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) -40 °C up to +105 °C 10.5 8.4 Karton THT 3.5 10
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel THT 2.54 Single Stiftleiste 3
61300511121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 5 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel THT 2.54 Single Stiftleiste 3
61300811121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 8 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 20.32 Beutel THT 2.54 Single Stiftleiste 3
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 40 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 50.8 Beutel THT 2.54 Dual Stiftleiste 3
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
885012006055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)47 pF ±5% 50 0603 -55 °C up to +125 °C10 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 NP0 Klasse I 7" Tape & Reel 1000
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885012206073SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)220 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.52.3 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885012206085SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)2.2 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885012206089SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885012207053SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)4.7 µF ±10% 16 0805 -55 °C up to +125 °C 100.02 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885012206112SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)4.7 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 51 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885382206004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSST Soft Termination100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885012106031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±20% 25 0603 -55 °C up to +85 °C 200.01 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.35 X5R Klasse II 7" Tape & Reel
885012206126SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.35 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74438335220SPEC
61300211121SPEC
691103110003SPEC
61300311121SPEC
61300511121SPEC
61300811121SPEC
61304021121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150060RS75000SPEC
150060YS75000SPEC
150060GS75000SPEC
150060BS75000SPEC
885012006055SPEC
885012206071SPEC
885012206073SPEC
885012206085SPEC
885012206089SPEC
885012207053SPEC
885012207103SPEC
885012206112SPEC
885012206120SPEC
885382206004SPEC
885012106031SPEC
885012206126SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungQ
(%)
L
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Muster