IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas RZ/A2M | Demoboard SBEV-RZ/A2M

High-Speed Embedded AI-Based Image Processing Device with Dynamically Reconfigurable Processor (DRP) Technology

Details

TopologieFPGA
IC-Revision1.04

Beschreibung

本ボード(SBEV-RZ/A2M)は、Renesas 製RZ/A2M を搭載した評価ボードです。このハードウェア仕様書は、本ボードの機能をまとめた仕様書です。

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
GenderTypAusführungHaltbarkeitAnwendungInterface typIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
DatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster
865080345010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren150 µF 16 2000 265 450 24 16 6.3 7.7 15" Tape & Reel -55 °C up to +105 °C V-Chip SMT
7499010211ASPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 LAN Übertrager 21.25 Gestanzt 100BASE-TX kein-PoE 1x1 Unten Nein 0 °C up to +70 °C grün-gelb current & voltage THT Nein
61400416021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Standard Connectors Tray 4 Buchse Horizontal 1 500 Mating cycles USB 2.0 Type A 1.5 30 -40 °C up to +105 °C THT
693071010811SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-CRD SD Card Connectors Tape and Reel & Mylar 8 Buchse Push & Push Mit Kartenerkennung 10 000 Mating cycles Micro SD 100 -25 °C up to +85 °C SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
865080345010SPEC
7499010211ASPEC
61400416021SPEC
693071010811SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
GenderTypAusführungHaltbarkeitAnwendungInterface typIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
DatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartShield Tabs Muster