IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (104)

Renesas RZ/V2MA

Vision AI MPU With Renesas DRP-AI High-efficiency AI Accelerator and OpenCV Image Processing Accelerator Enabling Real-time Object Recognition

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.00

Beschreibung

This product is an evaluation kit equipped with Renesas Electronics MPU (RZ/V2MA). RZ/V2MA has a power-efficient AI accelerator (DRP-AI) and an OpenCV accelerator for AI pre- and post-processing. The evaluation kit is equipped with a microSD card slot, LPDDR4, eMMC, USB host peripherals, GigabitEthernet, etc., enabling the development of various embedded AIs that require image streaming through these interfaces. It is an open price.

Eigenschaften

  • Vision and Artificial Intelligence
  • AI Accelerator; DRP-AI at 1.0 TOPS/W class
  • OpenCV Accelerator (DRP)
  • High Speed Interfaces
  • 1x Gigabit Ethernet
  • 1x USB3.1 Gen1 Host/Peripheral
  • 1x PCIe Gen 2 (2-lane)
  • 2x SDIO 3.0
  • 1x eMMC 4.5.1
  • CPU and DDR Memory Interfaces
  • 2x Cortex-A53 up to 1.0GHz
  • 32-bit LPDDR4-3200
  • Video and Graphics, Display
  • H.265/H.264 Multi Codec
  • Encoding; h.265 up to 2160p, h.264 up to 1080p
  • Decoding; h.265 up to 2160p, h.264 up to 1080p
  • Package: FCBGA, 15x15mm 0.5mm pitch

Typische Anwendungen

  • AI Accelerator: DRP-AI

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 12 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61301221121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster