| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1.00 |
This product is an evaluation kit equipped with Renesas Electronics MPU (RZ/V2MA). RZ/V2MA has a power-efficient AI accelerator (DRP-AI) and an OpenCV accelerator for AI pre- and post-processing. The evaluation kit is equipped with a microSD card slot, LPDDR4, eMMC, USB host peripherals, GigabitEthernet, etc., enabling the development of various embedded AIs that require image streaming through these interfaces. It is an open price.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150040GS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | 525 | Grün | 515 | 800 | 3.2 | InGaN | 120 | – | – | – | 0402 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.4 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7427927310 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | – | 10 | 15 | 800 MHz | 2000 | 0.03 | Hochstrom | ||
| 885012205061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±20% | 6.3 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150040GS73240 | SPEC | |
![]() | 7427927310 | SPEC | |
| 885012205061 | SPEC | ||
| 885012105007 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|