Topologie | Sonstige Topologie |
Remarks:Only BOM Is Available.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | H (mm) | W (mm) | IR (A) | Montageart | RDC max. (mΩ) | Material | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | LR (nH) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744309025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 250 | – | – | – | 0.165 | 37 | – | 9 | 13 | 47.5 | SMT | – | MnZn | – | 76.6 | 75.6 | 88.5 | 245 | ||
![]() | 744311100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1000 | – | – | – | 4.6 | 85 | – | 3.8 | 6.9 | – | SMT | 4.6 | Superflux | SMT | 16.8 | 8 | 19 | 780 | ||
![]() | 744310115 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1150 | – | – | – | 8.6 | 84 | – | 3 | 6.9 | – | SMT | 9.46 | Superflux | SMT | 11.8 | 7.5 | 13 | 1000 | ||
![]() | 744025001 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 1200 | – | – | 3 | – | 180 | – | 2.8 | 2.8 | 2.6 | SMT | 42 | – | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 74408943022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 2200 | – | – | 4.6 | – | 85 | – | 3.8 | 4.8 | 3 | SMT | 30 | – | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 74408943033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 3300 | – | – | 3.6 | – | 64 | – | 3.8 | 4.8 | 2.6 | SMT | 36 | – | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 74479887310A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | 10000 | 600 | 850 | 0.125 | 300 | 20 | High Saturation Current | 0.8 | 2 | – | SMT | 390 | – | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 74437324220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 22000 | – | – | – | – | 14 | – | 1.8 | 4.06 | – | SMT | 500 | – | – | 1.3 | 1.45 | 2.35 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744309025 | SPEC | |
![]() | 744311100 | SPEC | |
![]() | 744310115 | SPEC | |
![]() | 744025001 | SPEC | |
![]() | 74408943022 | SPEC | |
![]() | 74408943033 | SPEC | |
![]() | 74479887310A | SPEC | |
![]() | 74437324220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Typ | H (mm) | W (mm) | IR (A) | Montageart | RDC max. (mΩ) | Material | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | LR (nH) | Muster |
---|