| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-24 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 2 A |
| IC-Revision | 1.1 |
The ZSPM4012 is a DC/DC synchronous switching regulator with fully integrated power switches, internal compensation, and full fault protection.The 1MHz switching frequency enables using small filter components, resulting in reduced board space and reduced bill-of-materials costs.The ZSPM4012 utilizes current mode feedback in normal regulation pulse-width modulation (PWM) mode. When the regulator is disabled (EN pin is low), the ZSPM4012 draws less than 10μA quiescentcurrent. The ZSPM4012 integrates a wide range of protection circuitry, including input supply undervoltage lockout, output voltage soft start, current limit, VOUT over-voltage, and thermal shutdown. The ZSPM4012 includes supervisory reporting through the PG (Power Good) open drain output to interface other components in the system.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744028004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2811 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2.78 | 2.8 | 1.1 | – | – | 4.7 | 0.85 | 0.7 | 70 | SMT | 2 | – | SMT | – | – | – | – | – | ||
| 885012006061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 470 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206027 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 µF | ±10% | 10 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.05 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 22 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208019 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 22 µF | ±10% | 10 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.005 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61201421621 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 25.44 | – | – | – | Tray | – | 3 | – | – | THT | 14 | 2.54 | Low Profile | Männlich | Gerade | 250 | 20 | max. |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080VS75000 | SPEC | |
![]() | 744028004 | SPEC | |
| 885012006061 | SPEC | ||
| 885012206027 | SPEC | ||
| 885012206067 | SPEC | ||
| 885012206089 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012208019 | SPEC | ||
| 885012208069 | SPEC | ||
![]() | 61201421621 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Raster (mm) | Version | Gender | Typ | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Muster |
|---|