IC-Hersteller Richtek

IC-Hersteller (108)

Richtek RT6213B

3A Peak, 18V, 500kHz, ACOTTM Step-Down Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-18 V
Ausgang 11.2 V / 3 A
Ausgang 21 V / 3 A
Ausgang 31.8 V / 3 A
Ausgang 41.5 V / 3 A
IC-RevisionP01

Beschreibung

The RT6213A/B is a high-efficiency, monolithicsynchronous step-down DC/DC converter that can deliver up to 3A peak output current from a 4.5V to 18V input supply. The RT6213A/B adopts ACOT architecture to allow the transient response to be improved and keep in constant frequency.Cycle-by-cycle current limit provides protection against shorted outputs and soft-start eliminates input current surge during start-up. Fault conditions also include output under voltage protection, output over currentprotection, and thermal shutdown.

Eigenschaften

  • Integrated 163m/86m MOSFETs

    4.5V to 18V Supply Voltage Range

  • 500kHz Switching Frequency
  • ACOT Control
  • 0.8V  1.5% Voltage Reference
  • Internal Start-Up into Pre-biased Outputs
  • Compact Package: TSOT-23-6 pin
  • Over-Current Protection and Hiccup/Latch

Typische Anwendungen

  • Access Point Routers
  • DSL Modems
  • LCD TVs
  • Set-Top Boxes
  • Portable TVs

Weiterführende Informationen

Von Richtek freigegebene Bauteile
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
Material
LR(µH)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, 2.2 µH, 14.8 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom14.8 A
Sättigungsstrom 111.3 A
Sättigungsstrom @ 30%12.9 A
Gleichstromwiderstand5.6 mΩ
MaterialFerrite 
Nenninduktivität1.4 µH
Eigenresonanzfrequenz97 MHz
Verfügbarkeit prüfen