| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-18 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 10 A |
| IC-Revision | EVB_ RT6250BHGQUF-00 |
The RT6250B is an advanced constant on-time (ACOT™) mode synchronous buck converter. The main control loop of the RT6250B using an advanced constant on-time (ACOT™) mode control which provides a very fast transient response. The RT6250B operates from 4.5V to 18V input voltage, the output voltage can be programmed between 0.6V to 5.1V.EVB_ RT6250BHGQUF-00
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443552150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 18 | 6.5 | 17 | 5.3 | 63 | WE-PERM |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443552150 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|