| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.7-17 V |
| Ausgang 1 | 5.5 V / 20 A |
| IC-Revision | 1 |
The RTQ2820A is a high-performance, synchronous buck converter that can deliver up to 20A output current with a wide input supply voltage range from 3.5V to 17V. The device integrates low RDSON power MOSFETs, an accurate 0.6V 1% reference over the full operating junction temperature range, and an integrated diode for the bootstrap circuit, offering a very compact solution.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443310047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 0.47 | 40.2 | 44.4 | 116.2 | 1.85 | Eisenpulver | 0.46 | 140 | ||
![]() | 7443310068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 0.68 | 40.2 | 39.3 | 63.5 | 1.85 | Eisenpulver | 0.66 | 120 | ||
![]() | 7443310100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 32.5 | 28.5 | 55.1 | 2.5 | Eisenpulver | 0.94 | 100 | ||
![]() | 7443310150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 26.9 | 21.9 | 54.5 | 3.5 | Eisenpulver | 1.36 | 120 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443310047 | SPEC | |
![]() | 7443310068 | SPEC | |
![]() | 7443310100 | SPEC | |
![]() | 7443310150 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Material | LR (µH) | fres (MHz) | Muster |
|---|