IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (104)

ROHM BD50GA5MEF | Demoboard TPPFCSIC-EVK-301

Industrial 3.6kW Totem Pole PFC Application EVK

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 1400 V
IC-Revision001

Beschreibung

Various applications are equipped with AC/DC functions, and the Totem Pole PFC topology is the standard circuit.The TPPFCSIC-EVK-301 implements a single-phase AC/DC conversion stage in Totem Pole PFC topology. Key components are ROHM Gen.4 SiC MOSFETs (SCT4045DR) as the main high-frequency switching elements, as well as the BM61S41 single-channel isolated gate driver IC. In addition, SJ MOSFETs and auxiliary power supply, among other components from ROHM, were utilized to create a high-performance AC/DC circuit for single-phase operation.TPPFCSIC-EVK-301 reaches up to 98.5% efficiency at 230Vac.If this Totem Pole PFC reference design is coupled with a secondary stage of comparable efficiency, it becomes possible to achieve the 80+ Titanium target efficiency of power supply products. Moreover, this contributes to enhancing the Annual Performance Factor (APF) of air conditioners.

Eigenschaften

NA

Typische Anwendungen

  • Totem pole PFC

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
691210910002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2109 - 2.54 mm Horiz. Entry 2 Käfigzugklemme PCB Nein Horizontal 30 to 18 (AWG) 0.2 to 0.75 (mm²) 2.54 Karton -40 °C up to +105 °C 6 5.48 THT
691250610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) 6.35 Karton -30 °C up to +120 °C 32 12.7 THT
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade1000 MΩ 2.54 Beutel -40 °C up to +105 °C Single Stiftleiste 3 5.08 THT
691250610003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) 6.35 Karton -30 °C up to +120 °C 32 19.05 THT
7448052502SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 4 XL -55 °C up to +125 °C 5 25 2.5 2.2 300 2100 Nanokristallin 36 23 34 THT
890334026027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains1 µF X2 170 0.110 GΩ 22.5 Lose ±10% Raster 22.5 mm -40 °C up to +105 °C 18 310 26 11 20 Boxed THT
890334027025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains3.3 µF X2 130 0.13.03 GΩ 27.5 Lose ±10% Raster 27.5 mm -40 °C up to +105 °C 18 310 31 15.5 29 Boxed THT
865060543005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF2.12766 MΩ 15" Tape & Reel ±20% 6.3 x 5.5 -55 °C up to +105 °C 14 2000 240 440 16.5 6.3 35 5.5 6.6 V-Chip SMT
885012006059SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)220 pF10 GΩ 7" Tape & Reel ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C 1000 NP0 Klasse I 0.4 50 1.6 0.8 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3 X7R Klasse II 0.4 50 1.6 0.8 0.8
885012207098SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF0.1 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 10 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 1.25
885012107018SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)4.7 µF0.02 GΩ 7" Tape & Reel ±20% 0805 -55 °C up to +85 °C 10 X5R Klasse II 0.5 25 2 1.25 1.25
750344728SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
ReihenG
(mm)
GenderIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster