| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 36.75 V / 1.2 A |
| IC-Revision | 001 |
This evaluation board can output a voltage of 35 V isolated from an input of 90 Vac to 264 Vac, and the maximum output current is 1.2 A.The one-converter flyback type achieves a high power factor (PF > 0.9). The control IC uses BD7693FJ,which use the critical mode. Switching loss and noise are reduced by zero current detection. A circuit that lowers total harmonic distortion (THD) us used to support IEC610003-2 Class C and Class D.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Anwendung | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885342008008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 22 pF | 1000 | – | – | – | – | 10 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 0.8 | – | – | ±5% | 1206 | 840 | – | NP0 Klasse I | 0.6 | – | – | – | – | ||
![]() | 885342208014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 22 nF | 630 | – | – | – | – | 4.545 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 7" Tape & Reel | – | ±10% | 1206 | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.6 | – | – | – | – | ||
![]() | 890303425004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 100 nF | 630 | – | – | 28 | 1 | 9000 MΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | – | ±10% | Raster 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890334025039CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | 470 nF | 310 | 630 | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | 18 | 8 | 14 | Karton | Across the mains | ±10% | Raster 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860130673001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATET Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 10 µF | 50 | – | – | – | – | – | 2.5 | 11 | – | – | Ammopack | – | ±20% | – | – | 10 | – | – | 1000 | 48 | 5 | 6.3 | ||
![]() | 860010680028 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 2200 µF | 50 | – | – | – | – | – | 7.5 | 35.5 | – | – | Ammopack | – | ±20% | – | – | 10 | – | – | 2000 | 2310 | 1100 | 16 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 885342008008 | SPEC | |
![]() | 885342208014 | SPEC | |
![]() | 890303425004CS | SPEC | |
![]() | 890334025039CS | SPEC | |
![]() | 860130673001 | SPEC | |
![]() | 860010680028 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR (V (DC)) | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Anwendung | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|