Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 7.2-28 V |
Schaltfrequenz | 484-616 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 3 A |
IC-Revision | 004 |
BD9E302EFJ is a synchronous buck switching regulatorwith built-in power MOSFETs. High efficiency at light loadwith a SLLMTM (Simple Light Load Mode). It is mostsuitable for use in the equipment to reduce the standbypower is required. It is a current mode control DC/DCconverter and features high-speed transient response.Phase compensation can also be set easily.
Synchronous single DC/DC converter SLLMTM control (Simple Light Load Mode) Over current protection Short circuit protection Thermal shutdown protection Under voltage lockout protection Soft start Reduce external diode HTSOP-J8 package
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437349047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 4.7 | 6.2 | 7.5 | 14.6 | 30.8 | 24 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437349047 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|