Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-42 V |
Ausgang 1 | 5 V / 0.5 A |
Ausgang 2 | 3.3 V / 0.5 A |
IC-Revision | 001 |
This is the product guarantees long time support in Industrial market. The BD9G102G-LB is a 42V, 0.5A non-synchronous buck converter with integrated internal high-side 42V Power MOSFET. Operating frequency is 1.0MHz fixed by inner circuit. The components of phase compensation are built in. Additional protection features are included such as Over Current Protection, Thermal Shutdown and Under Voltage Lockout.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | RDC max. (Ω) | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Q (%) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744045150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 15 | 0.73 | 1.24 | – | 26 | SMT | 0.5 | – | – | – | – | 45 | ||
![]() | 74404054150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 15 | 2 | 2.2 | 86 | 22 | SMT | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744042150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 15 | 1.03 | 0.75 | – | 35 | SMT | 0.22 | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 744043150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 15 | 1.03 | 0.75 | – | 25 | SMT | 0.15 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74408941150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 15 | 0.75 | 1.35 | – | 24 | SMT | 0.43 | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 74408942150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 15 | 1.1 | 1.6 | – | 19 | SMT | 0.245 | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 74437324150 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 15 | – | – | – | 17 | SMT | 0.374 | – | 1.6 | 1.35 | 2.75 | – | ||
![]() | 74404052150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 15 | 1.3 | 1.5 | 162 | 31 | SMT | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744045220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQ SMT-Induktivität | 22 | 0.63 | 1 | – | 20 | SMT | 0.7 | – | – | – | – | 50 | ||
![]() | 74404052220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 22 | 1.15 | 1.35 | 225 | 22 | SMT | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74404054220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | 22 | 1.5 | 1.7 | 129 | 17 | SMT | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744042220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 22 | 0.88 | 0.6 | – | 26 | SMT | 0.3 | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 744043220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 22 | 0.925 | 0.7 | – | 20 | SMT | 0.185 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74408941220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 22 | 0.65 | 1.1 | – | 20 | SMT | 0.549 | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 74408942220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 22 | 0.85 | 1.3 | – | 14 | SMT | 0.354 | SMT | – | – | – | – | ||
![]() | 74437324220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 22 | – | – | – | 14 | SMT | 0.5 | – | 1.3 | 1.45 | 2.35 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744045150 | SPEC | |
![]() | 74404054150 | SPEC | |
![]() | 744042150 | SPEC | |
![]() | 744043150 | SPEC | |
![]() | 74408941150 | SPEC | |
![]() | 74408942150 | SPEC | |
![]() | 74437324150 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 74404052150 | SPEC | |
![]() | 744045220 | SPEC | |
![]() | 74404052220 | SPEC | |
![]() | 74404054220 | SPEC | |
![]() | 744042220 | SPEC | |
![]() | 744043220 | SPEC | |
![]() | 74408941220 | SPEC | |
![]() | 74408942220 | SPEC | |
![]() | 74437324220 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | RDC max. (Ω) | Version | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Q (%) | Muster |
---|