IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (104)

ROHM TPPFCSIC-EVK-301_PCB3051 | Demoboard TPPFCSIC-EVK-301_PCB3051, Totem Pole PFC 3.6kW

3.6kW Totem Pole PFC Application EVK

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung85-265 V
IC-Revision1

Beschreibung

The TPPFCSIC-EVK-301 implements a single-phase AC/DC conversion stage in a Totem Pole PFC topology. Key components are ROHM’s Gen. 4 SiC MOSFETs (SCT4045DR) as the main high-frequency switching elements, as well as the BM61S41 singlechannel isolated gate driver IC. In addition, SJ MOSFETs (R6076ENZ4) and the BM2P101EK-LB PWM controller IC for the auxiliary power supply, among other components from ROHM, were utilized to create a high-performance AC/DC circuit for single phase operation. The Aux PS daughter board (PCB3052) generates the necessary supply voltages for the functioning of the main board (PCB3051).

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
691250610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) 6.35 Karton -30 °C up to +120 °C 32 12.7 THT
7448052502SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 4 XL -55 °C up to +125 °C 25 2.5 2.2 300 2100 Nanokristallin 36 23 34 THT
890334026027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains1 µF X2 170 0.110 GΩ 22.5 Lose ±10% Raster 22.5 mm -40 °C up to +105 °C 310 26 11 20 Boxed THT
890334027025SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains3.3 µF X2 130 0.13.03 GΩ 27.5 Lose ±10% Raster 27.5 mm -40 °C up to +105 °C 310 31 15.5 29 Boxed THT
865060543005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren47 µF2.12766 MΩ 15" Tape & Reel ±20% 6.3 x 5.5 -55 °C up to +105 °C 14 2000 240 440 16.5 6.3 35 5.5 6.6 V-Chip SMT
885012006059SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)220 pF10 GΩ 7" Tape & Reel ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C 1000 NP0 Klasse I 0.4 50 1.6 0.8 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3 X7R Klasse II 0.4 50 1.6 0.8 0.8
885012207098SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF5 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
885012207103SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 µF0.1 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 10 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 1.25
885012107018SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)4.7 µF0.02 GΩ 7" Tape & Reel ±20% 0805 -55 °C up to +85 °C 10 X5R Klasse II 0.5 25 2 1.25 1.25
750344728SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. PFC Inductor
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
Z
(mΩ)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
IR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster