| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 85-265 V |
| Ausgang 1 | 16.05 V / 0.7 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The STR3A453D is a power IC for switching power supplies, incorporating a power MOSFET and a current-mode PWM controller IC.The product achieves low power consumption and low standby power by including a startup circuit and a standby function that automatically switch operation modes – PWM mode in normal operation and burst-oscillation mode under light-load conditions. Its enhanced protection functions also enable higher cost-effective power supply systems with few external components.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334023023CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 100 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | Karton | ±10% | Raster 10 mm | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 13 | 7 | 13 | Boxed THT | ||
![]() | 744862120 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | UU 9.8 V | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 3.5 | – | – | 0.4 | 12 | 2 | 300 | 2500 | MnZn | 17 | 11.5 | 17 | THT | ||
![]() | 7447231221 | SPEC | 15 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1018 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2.1 | 2.4 | Schrumpfschlauch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.75 | 0.22 | 0.2 | – | – | NiZn | 11 | 11 | 19 | THT | ||
![]() | 860020672011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 22 µF | – | – | – | – | 2 | Ammopack | ±20% | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 2000 | 60 | 11 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 11 | – | – | – | ||
![]() | 860080475016 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 470 µF | – | – | – | – | 5 | Ammopack | ±20% | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 5000 | 1415 | 117.5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 16 | – | – | – | ||
| 885012207086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 1 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 2 | 1.25 | 0.8 | – | |||
| 885012207097 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | 68 nF | – | – | – | 7.4 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 2 | 1.25 | 0.8 | – | |||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | Beutel | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | – | Stiftleiste | Gerade | 3 | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334023023CS | SPEC | |
![]() | 744862120 | SPEC | |
![]() | 7447231221 | SPEC | |
![]() | 860020672011 | SPEC | |
![]() | 860080475016 | SPEC | |
| 885012207086 | SPEC | ||
| 885012207097 | SPEC | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | G (mm) | Gender | Typ | IR (A) | L (mH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|