IC-Hersteller Semtech

IC-Hersteller (108)

Semtech SX1301 | Demoboard SX1301 Reference Board - SX1301AP1CAS - 915MHz

Digital Baseband Chip for outdoor LoRaWAN™ macro gateways

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revisione286V02b

Beschreibung

The SX1301 digital baseband chip is a massive digital signal processing engine specifically designed to offer breakthrough gateway capabilities in the ISM bands worldwide. It integrates the LoRa concentrator IP. The LoRa concentrator is a multi-channel high performance transmitter/receiver designed to simultaneously receive several LoRa packets using random spreading factors on random channels. Its goal is to enable robust connection between a central wireless data concentrator and a massive amount of wireless end-points spread over a very wide range of distances. The SX1301 is targeted at smart metering fixed networks and Internet of Things applications.

Eigenschaften

  • Up to -142.5dBm sensitivity with SX1257 Tx/Rx front-end
  • 70 dB CW interferer rejection at 1 MHz offset
  • Able to operate with negative SNR, CCR up to 9dB
  • Emulates 49x LoRa demodulators and 1x (G)FSK demodulator
  • Dual digital TX&RX radio front-end interfaces
  • 10 programmable parallel demodulation paths
  • Dynamic data-rate (DDR) adaptation
  • True antenna diversity or simultaneous dual-band operation

Typische Anwendungen

  • Smart Metering
  • Internet of Things (IoT)
  • Agricultural Monitoring
  • Security Sensors Network

Weiterführende Informationen

Von Semtech freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, Schwarz
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, Rot
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
FarbeRot 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen