IC-Hersteller SG-Micro

IC-Hersteller (97)

SG-Micro SGM6613A | Demoboard SGM6613A Synchronous Boost Converter

28.5V, 7A Fully-Integrated Synchronous Boost Converter

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung4.5-22 V
Ausgang 128.5 V
IC-RevisionA4

Beschreibung

The SGM6613A is a high-efficient synchronous Boost converter integrated with a 17mΩ low-side power switch and a 31mΩ high-side power switch. This device is capable to deliver up to 28.5V output and operates at a wide input voltage range of 4.5V to 22V.The SGM6613A operates the pulse width modulation (PWM) mode at moderate to heavy load conditions. The forced pulse width modulation (PWM) mode isapplied at light load condition to prevent operation faults caused by low switching frequency. The SGM6613A also includes the output over-voltage protection, inductor current limit protection and thermal shutdown protection.

Eigenschaften

  • Wide 4.5V to 22V Input Voltage Range
  • (VIN + 5V) to 28.5V Output Voltage Range
  • Up to 7A Resistor-Programmable Current Limit
  • Integrated 17mΩ/31mΩ Power MOSFETs
  • Up to 90% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 28.5V and IOUT = 500mA)
  • Up to 700kHz Resistor-Programmable Switching Frequency
  • Over-Voltage Protection
  • Forced PWM Mode at Light Load Condition
  • Available in a Green TQFN-3×3.5-13L Package

Typische Anwendungen

  • Supply for the Power Amplifier and Motor Driver, Supply for USB Type-C
  • Portable Loudspeaker Boxes

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
Montageart Muster
744325180SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1.8 22.1 7 18 3.5 70 Superflux 3.85 SMT
74437368033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 3.3 11.1 15.6 31.2 22 10.8 11.8 SMT
74439369047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XHMI SMT Speicherdrossel 4.7 20 13.6 28.05 5 21 5 5.5 SMT
74437368068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 6.8 8.6 8 17.4 13 17.5 23.3 SMT
74437368100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 10 7 7.9 16.8 12 27 30 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
MaterialRDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
Montageart Muster