| Topologie | RF signals / communications |
| Eingangsspannung | 3.3-5 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The Silergy SY7M213H Demo Board REV4-1 is a circuit board for evaluating the SY7M213H system on chip (SoC) for polyphase electronic power metering applications in conjunction with capacitively isolated remotes (SY7M007) and shunt sensors. The Demo Board allows the evaluation of the SY7M213HH/SY7M007 energy meter chip set for measurement accuracy and overall system use. The SY7M213H REV4-1 Demo Board incorporates a SY7M213H energy metering SOC, peripheral circuitry such as a serial EEPROM, emulator port, LCD, and on-board power supplies, as well as an isolated Serial/USB converter interface for serial communication with a PC. The three SY7M007 remote ICs are supplied by pulse generated by the SY7M213H that are routed through a transformer to recitifiers near the remote ICs. All Demo Boards are pre-programmed with a demonstration firmware (demo code) in the flash memory of the SY7M213H SoC. This embedded application is developed to exercise all low-level function calls to di-rectly manage the peripherals, flash programming, and CPU (clock, timing, power savings, etc.) as well as collecting energy revenue and demonstrating Smart Metering capabilities.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Vin (V) | Vout (V) | PO (W) | Kurzschlussfestigkeit | VISO (V) | Isolierungstyp | L (mm) | W (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | Mini USB 2.0 | Type B | Horizontal | Mit Pads & Pegs | Buchse | 5 | SMT | 30 | Tape and Reel & Mylar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 430182043816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 4.3 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 430152043836 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | 4.3 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 1769205141 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | MagI³C-FISM Fixed Isolated SIP / SMT Module | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | 7.25 | – | – | – | – | 4.5 - 5.5 | 5 | 1 | dauerhaft | 4000 | Funktional | 13.2 | 11.4 | ||
| 750320415 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Analog Modem Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 430182043816 | SPEC | – |
![]() | 430152043836 | SPEC | – |
![]() | 1769205141 | SPEC | |
| 750320415 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Vin (V) | Vout (V) | PO (W) | Kurzschlussfestigkeit | VISO (V) | Isolierungstyp | L (mm) | W (mm) | Muster |
|---|