| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A01 |
The EFM8 BB52 8-bit MCU Explorer Kit, BB52-EK2701A, is an ideal, obstacle-free evaluation starting point for the EFM8BB52 8-bit Microcontroller family. It offers Qwicc and Click connectors for rapid prototyping as well as an on board debugger. All pins are brought out with minimal conflicts to enable quick development.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (mA) | RDC (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Testbedingung IR 2 | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 742692004 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TMSB SMT-Ferrit | 200 | – | 240 | 460 | 536 MHz | 300 | ΔT = 40 K | 342 | Breitband | ||
![]() | 782422221 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead | 400 | 0.3 | 220 | 330 | 400 MHz | – | – | 262.58 | Breitband |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (mA) | RDC (Ω) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Testbedingung IR 2 | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
|---|