Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | SMT | ||
0402 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | SMT | ||
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | SMT |
Merkmale
- Perfekt für Miniaturisierung in EMV-Anwendungen
- Große Impedanzabdeckung von 10 Ω bis 1500 Ω
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
Anwendung
- Signalübertragungspfade und Niederspannungsversorgung
- Audio- / Video- / Taktsignalleitungen
- Kleine mobile Geräte für den täglichen Gebrauch
Application Notes
- ANP002 Robustes Design von USB 2.0 Anwendungen
- ANP013 Ruhiger Schaltregler für Audioverstärker
- ANP016 Funkprodukte flexibel geschirmt
- ANP024 Das USB Interface aus EMV Sicht
- ANP025 SMD-Ferrite zur Überschwingungssteuerung
- ANP029 Exakte Bestimmung von Spulenverlusten mit REDEXPERT
- ANP041 Stromspitzensicherer Eingangsfilter mit WE-MPSB
- ANP083 Adapter-PCB zum Filtern elektromagnetischer Störungen an einer RS-485 Schnittstelle
- ANP101 HF-Gain-Blockverstärker mit integriertem Multilayer Ferrit für Breitbandbetrieb
Artikeldaten
Alle
0201
0402
0603
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Testbedingung IR 2 | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742692001 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 12.6 | 954 MHz | 650 | ΔT = 40 K | 12 | Breitband | – | – | ||
7426926222 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 | 41 | 1660 MHz | 7500 | ΔT = 40 K | 38 | High Current | – | – | ||
742692002 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 60 | 135 | 815 MHz | 400 | ΔT = 40 K | 133 | Breitband | – | – | ||
74269242111 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 110 | 195 | 745 MHz | 1200 | ΔT = 40 K | 188 | Breitband | – | – | ||
742692003 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 120 | 259 | 770 MHz | 250 | ΔT = 40 K | 250 | Breitband | – | – | ||
74269242161 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 160 | 280 | 550 MHz | 1000 | ΔT = 40 K | 250 | High Current | – | – | ||
742692004 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 240 | 460 | 536 MHz | 300 | ΔT = 40 K | 342 | Breitband | – | – | ||
74269242261 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 260 | 375 | 300 MHz | 1000 | ΔT = 40 K | 220 | High Current | – | – | ||
742692005 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 300 | 455 | 389 MHz | 400 | ΔT = 40 K | 297 | Breitband | – | – | ||
74269243461 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 460 | 1250 | 230 MHz | 500 | ΔT = 40 K | 300 | High Speed | – | – | ||
74269221561 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 560 | 750 | 225 MHz | 250 | ΔT = 40 K | 250 | Breitband | – | – | ||
74269241601 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 720 | 211 MHz | – | – | 218 | Breitband | – | – | ||
74269262601 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 600 | 634 | 184 MHz | 1500 | ΔT = 40 K | 170 | High Current | – | – | ||
74269221102 | SPEC | – | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1190 | 180 MHz | 200 | ΔT = 40K | 317 | Breitband | – | – | |
74269241102 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 | 1157 | 129 MHz | 480 | ΔT = 40K | 216 | Breitband | – | – | ||
74269241152 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1500 | 1533 | 118 MHz | 500 | ΔT = 40K | 224 | Breitband | 8294851 | 829485 | ||
74269244182 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1800 | 2700 | 450 MHz | 210 | ΔT = 40 K | 1500 | High Frequency | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
742692001 | SPEC | |
7426926222 | SPEC | |
742692002 | SPEC | |
74269242111 | SPEC | |
742692003 | SPEC | |
74269242161 | SPEC | |
742692004 | SPEC | |
74269242261 | SPEC | |
742692005 | SPEC | |
74269243461 | SPEC | |
74269221561 | SPEC | |
74269241601 | SPEC | |
74269262601 | SPEC | |
74269221102 | SPEC | – |
74269241102 | SPEC | |
74269241152 | SPEC | |
74269244182 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Testbedingung IR 2 | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: EMV Ferrite sind mehr als nur Vogelfutter auf der Platine.