IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (104)

Silicon Laboratory Inc. BGM220P | Demoboard BGM220-EK4314A

BGM220 Bluetooth Module Explorer Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA02

Beschreibung

The BGM220 Explorer Kit is an ultra-low cost, small form factor development and evaluation platform for the BGM220P Bluetooth Module.The kit features a USB interface, an on-board SEGGER J-Link debugger, one user-LED and button, and support for hardware add-on boards via a mikroBus socket and a Qwiic connector. The hardware add-on support allows developers to create and prototype applications using a virtually endless combination of off-the-shelf boards from mikroE, sparkfun, AdaFruit, and Seeed Studios

Eigenschaften

  • User LED and push button
  • 20-pin 2.54 mm breakout pads
  • mikroBUS™ socket
  • Qwiic® connector
  • SEGGER J-Link on-board debugger
  • Virtual COM port
  • Packet Trace Interface (PTI)
  • USB-powered.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(mA)
RDC
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Testbedingung IR 2Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster
742692004SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TMSB SMT-Ferrit 200 240 460 536 MHz 300 ΔT = 40 K 342 Breitband
782422221SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 400 0.3 220 330 400 MHz 262.58 Breitband
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
742692004SPEC
782422221SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(mA)
RDC
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Testbedingung IR 2Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster