IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (108)

Silicon Laboratory Inc. EFM32LG

EFM32™ Leopard Gecko Development Kit

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

Silicon Labs' EFM32LG-DK3650 Development Kit provides a complete solution for testing advanced, energy efficient applications using the EFM32™ Leopard Gecko 32-bit microcontroller (MCU). From Simplicity Studio you get full access to the kit information and can program the kit with the demos and code examples available for the Leopard Gecko. The rich feature set makes the kit an excellent platform for evaluating the Leopard Gecko microcontroller, as well as a good starting point for application development.

Eigenschaften

  • EFM32LG990F256 MCU with 256 kB flash and 32 kB SRAM
  • Built-in SEGGER J-Link + J-Trace
  • Advanced Energy Monitoring
  • Real-time, accurate energy and power profiling
  • 320x240 resistive touch color TFT display
  • 10/100 Mbit/s SPI based MAC/PHY
  • User interface -5 way joystick
  • 4 user buttons, 4-bit DIP switch and 16 user LEDs
  • Large EXP32 prototyping module
  • Supported by Simplicity Studio

Weiterführende Informationen

Von Silicon Laboratory Inc. freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Batterietyp
Montageart
Verpackung
Pins
L(mm)
IR(mA)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Dampfphasenprozess
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
–
Länge1.6 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe0.7 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
Länge2 mm
Nennstrom1500 mA
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Höhe0.9 mm
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz220 Ω
Maximale Impedanz330 Ω
Maximale Impedanz300 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.05 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
VerpackungTube 
Pins20 
Länge25.4 mm
Nennstrom3000 mA
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
Nennstrom50 mA
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Höhe4.3 mm
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer1000000 Cycles
Actuator farbeSchwarz 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-BCMC Metall-Batteriehalter, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Batterietyp2016,2020,2025,2032 
MontageartSMT 
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen