IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (104)

Silicon Laboratory Inc. EFM8BB50 | Demoboard BB50-EK2702A

EFM8 BB50 8-bit MCU Explorer Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA00

Beschreibung

The BB50-EK2702A is an ideal, obstacle-free evaluation starting point for the EFM8BB50 8-bit Microcontroller family. It offers Qwiic and MikroE connectors for rapid prototyping as well as an on-board debugger. All pins are brought out with minimal conflicts to enable quick development.

Eigenschaften

  • User LED and push button
  • 2.54 mm breakout pads
  • mikroBUS™ socket
  • Qwiic® connector
  • SEGGER J-Link on-board debugger
  • Virtual COM port
  • USB-powered

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(mA)
RDC
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Testbedingung IR 2Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster
742692004SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TMSB SMT-Ferrit 200 240 460 536 MHz 300 ΔT = 40 K 342 Breitband
782422221SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 400 0.3 220 330 400 MHz 262.58 Breitband
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
742692004SPEC
782422221SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIR
(mA)
RDC
(Ω)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Testbedingung IR 2Z @ 1 GHz
(Ω)
Typ Muster