| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.7-20 V |
| Schaltfrequenz | 200-1000 kHz |
| Ausgang 1 | 9 V / 2 A |
| IC-Revision | 1.1 |
The EV12A3-B-01A Evaluation Board is designed to demonstrate the capabilities of SCT12A3, a high efficiency fully integrated synchronous boost converter with Adjustable Adaptive Output (AAO). It offers a very compact solution to achieve up to 45W continuous output power over a wide input supply range. The constant off-time peak current-mode operation provides fast transient response and eases loop stabilization. The device features include over-current protection, output over voltage protection and thermal shutdown. The SCT12A3 is available in a space-saving 20-pin DFN 3.5mmx4.5mm package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 4.7 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.3 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012109014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 22 µF | ±20% | 25 | 1210 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 870055675009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PTHR Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 100 µF | ±20% | 35 | – | – | 12 | – | – | 12.5 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 3700 | 25 | 700 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 875115652007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSHP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | 100 µF | ±20% | 35 | 8.0 x 8.7 | -55 °C up to +105 °C | 12 | – | – | 8.7 | 8.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 3000 | 30 | 700 | 3.1 | 8 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7443552150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | 1040 | -40 °C up to +155 °C | – | – | – | 10.5 | 10.2 | 4 | – | – | 1.5 | 18 | 6.5 | 17 | 5.3 | 63 | WE-PERM | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 2 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206063 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012209028 | SPEC | ||
| 885012109014 | SPEC | ||
![]() | 870055675009 | SPEC | |
![]() | 875115652007 | SPEC | |
![]() | 7443552150 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Muster |
|---|