IC-Hersteller Silvertel

IC-Hersteller (104)

Silvertel Ag5700 | Demoboard EvalAg5700

Details

TopologieLAN / POE
Eingangsspannung60 V
IC-Revision1.1

Beschreibung

EvalAg5700 are intended for testing and evaluation of the Ag5712LPB and Ag5724LPB SMT POE+ PD modules. Ag5712LPB provides a regulated 12V DC output and the Ag5724LPB provides a 24V DC output. The evaluation boards will work with Power Sourcing Equipment (PSE) that supplies power over the spare pair or data pairs. They can also be used in conjunction with Ag6120 or Ag6800 as compatible PSEs. Please use the links provided to order boards or download the user manual.NOTE : Evaluation Boards are supplied pre-loaded with a sample module.

Eigenschaften

Up to 30W peak output power (IEEE802.3at)Low cost, small low profile SMT package89% efficient DC/DC converter12V and 24V variants availableOverload, short-circuit and thermal protectionLow output ripple & noiseAdjustable output voltageIndustrial temperature rangeMinimal external components requiredClass 4 IEEE802.3 PDIEEE802.3bt, IEEE802.3at, IEEE802.3af compliant1500Vdc isolation (input to output)Silvertel “design-in” assistance

Typische Anwendungen

  • Power Over Ethernet

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypTechnische ArtikelnummerVDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
PDiss
(W)
VClamp max.
(V)
DatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartUSBShield Tabs Muster
74438356018SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 1.8 6.8 8.7 24.5 40 80 4 2 2 4.6 30 -40 °C up to +125 °C SMT
7499811420SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-RJ45 10G Übertrager 120 33.02 13.87 10GBASE-T PoE+ 1 Oben Nein -40 °C up to +85 °C gelb/grün-grün current & voltage THT Nein Ja
742792096SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 2 0.9 0.8 1000 1000 100 MHz 1000 300 Hochstrom -55 °C up to +125 °C SMT
860040475008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF 25 7000 1210 117.5 14 5 10 16 Ammopack ATDF160471M025DSPAAG000
824500581SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TVSP Power TVS Diode 1 4.24 2.25 SMAJ58A 58 67.8 4.3 400 93.6 -65 °C up to +150 °C SMT
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2.54 5.08 Beutel 2 Single Stiftleiste 3 Gerade -40 °C up to +105 °C THT
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2.54 7.62 Beutel 3 Single Stiftleiste 3 Gerade -40 °C up to +105 °C THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
CVR
(V (DC))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderIR
(A)
Z @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypTechnische ArtikelnummerVDC
(V)
VBR
(V)
IPeak
(A)
PDiss
(W)
VClamp max.
(V)
DatenratePoEPortsTabImproved CMRRBetriebstemperaturLEDPHY-ChipmodusMontageartUSBShield Tabs Muster