Topologie | LAN / POE |
Eingangsspannung | 37-57 V |
Ausgang 1 | 5 V / 1.05 A |
The Si3406 3.3 V Class 2 evaluation kit demonstrates a complete isolated 7 W Power over Ethernet PD system using our Si3406 PoE PD device. A single Si3406 manages the PoE interface and dc-dc conversion. The Si3406 PD integrates an internal rectifier bridge, detection circuit, classification circuit, dc/dc switch, hotswap switch, TVS overvoltage protection, dynamic soft-start circuit, cycle-by-cycle current limit, thermal shutdown, optional synchronous secondary rectification driver, automatic and user-mode MPS functionality, and inrush current protection. The isolated flyback converter outputs up to 1.45 A for a total power of 7 W while using a standard, off-the-shelf transformer. The Sifos IEEE compliance report, schematics, and layout, are all found in the User’s Guide.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | USB | Shield Tabs | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | L (µH) | n | VT (V (DC)) | Bauform | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74982104400 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Through Hole Reflow | 100BASE-TX | PoE | 1x1 | Up | Nein | -40 °C up to +85 °C | grün/gelb-grün/gelb | current | Nein | Nein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 350 | 1:1 | 2250 | – | THR | ||
![]() | 742792097 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | 2 | – | 1500 | 1800 | 70 MHz | 1000 | 0.3 | High Current | SMT | – | – | – | – | – | – | 0805 | SMT | ||
![]() | 860020274012 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 560 µF | 10 | 2000 | -40 °C bis zu +105 °C | 330 | 56 | 17 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 750319935 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 | – | – | – | – | – | – | – | Flyback | 40 - 57 V (DC) | 5 | 1.4 | 235 | 6.5:1:2.38 | 1500 | EP10 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74982104400 | SPEC | |
![]() | 742792097 | SPEC | |
![]() | 860020274012 | SPEC | |
![]() | 750319935 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | USB | Shield Tabs | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Version | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | L (µH) | n | VT (V (DC)) | Bauform | Montageart | Muster |
---|