| Topologie | ADC |
| Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
| IC-Revision | 1 |
The STEVAL-AKI002V1 evaluation board allows evaluating the conversion performance of the ADC1283 eight-channel analogto-digital converter, which is designed for 50 ksps to 200 ksps conversion.The board can accept external signals to measure and evaluate the ADC1283 conversion performance, based on its successiveapproximation register (SAR) with an internal track-and-hold cell.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | Ti | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Farbe | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS55040 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | 573 | Hellgrün | 575 | 60 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS55040 | SPEC | 25 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused | 624 | Rot | 632 | 90 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.4 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 22 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61300811121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 20.32 | – | – | – | Beutel | – | – | 8 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | – | |
![]() | 970100244 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SBRII Brass Spacer Stud, metric, internal/internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | 10 | – | – | – | Karton | 4 | M2 | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 609002115121 | SPEC | – | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | 1 | 2.54 | – | Jumper | – | 3 | Schwarz | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | – | |
![]() | 61301021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | – | Beutel | – | – | 10 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS55040 | SPEC | |
![]() | 150060RS55040 | SPEC | |
| 885012206089 | SPEC | ||
| 885012206091 | SPEC | ||
![]() | 61300811121 | SPEC | – |
![]() | 970100244 | SPEC | – |
![]() | 609002115121 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61301021121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | Ti | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Farbe | Muster |
|---|