Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|
0603 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- Industrielle 0603 Bauform - 1,6 x 0,8 mm
- Weiter Abstrahlwinkel 140°
- Dünnes Gehäuse: nur 0,4 mm Höhe
Anwendung
- Büroautomatisierung
- Haushaltsgeräte
- Industrielle Ausrüstung
- Frontplatten-Hintergrundbeleuchtung
- Tastenhintergrundbeleuchtung
- LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Navigationshintergrundbeleuchtung
Artikeldaten
0603
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150060BS55040 | SPEC | |
![]() | 150060GS55040 | SPEC | |
![]() | 150060VS55040 | SPEC | |
![]() | 150060YS55040 | SPEC | |
![]() | 150060AS55040 | SPEC | – |
![]() | 150060RS55040 | SPEC | |
![]() | 150060SS55040 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Demoboard | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: