IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics IPS1025 | Demoboard STEVAL-IFP046V1

Industrial digital output expansion board based on IPS1025H-32 in a QFN48L package

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung8-60 V
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-IFP046V1 is an industrial digital output expansion board. It provides a powerful and flexible environment for the evaluation of the driving and diagnostic capabilities of the IPS1025H-32 single high-side smart power solid state relay, in adigital output module connected to 5.7 A industrial loads.

Eigenschaften

  • Operating range up to 60 V
  • Low-power dissipation (RON(MAX) = 25 mΩ)
  • Fast decay for inductive loads
  • Smart driving of capacitive loads
  • Undervoltage lock-out
  • Overload and overtemperature protections
  • QFN48L 8x6 mm package
  • Application board operating range: 8 to 33 V/0 to 5.7 A
  • Extended voltage operating range (J3 open) up to 60 V
  • Green LED for output on/off status
  • Red LEDs for overload and overheating diagnostics
  • 5 kV galvanic isolation
  • Supply rail reverse polarity protection
  • Compatible with STM32 Nucleo development boards
  • Equipped with Arduino UNO R3 connectors
  • CE certified
  • RoHS and China RoHS compliant
  • Not FCC approved for resale

Typische Anwendungen

  • Industrial PC peripheral input/output

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
MontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
FarbeGender Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 2.54 3 250 Schwarz Jumper
691214110002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) -40 °C up to +105 °C 7.05 Karton 3.5 THT 10 300
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2.54 THT 3 250 Stiftleiste
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 2.54 THT 3 250 Stiftleiste
61300621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 6 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 2.54 THT 3 250 Stiftleiste
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
860130878011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATET Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF ±20% 100 7 25 Ammopack 2000 270 100 5 13
885012006061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)470 pF ±5% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206075SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)470 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 101.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012207128SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 1.25 0.5 7" Tape & Reel
140109146000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-OCPT LSOP-4 Optocoupler Phototransistor 1.24 LSOP4 -55 °C up to +110 °C 7.6 3.6 2 LSOP4 DC 80 60 IF = 5 mA
VCE = 5 V
200 400 5000 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePinsAnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPackageInputVCE max.
(V)
IF max.
(mA)
Testbedingung CTRCTR min.
(%)
CTR max.
(%)
VISO
(V (RMS))
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
MontageartIR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
FarbeGender Muster