IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics IPS8160 | Demoboard X-NUCLEO-OUT09A1

Getting started with the X-NUCLEO-OUT09A1 industrial digital output expansion board for STM32 Nucleo

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung10.5-36 V
IC-Revision1

Beschreibung

The X-NUCLEO-OUT09A1 industrial digital output expansion board for STM32 Nucleo provides a powerful and flexibleenvironment for the evaluation of the driving and diagnostic capabilities of the IPS8160HQ octal high-side smart power solidstate relay, in a digital output module connected to 0.7 A industrial loads. The board is designed to meet the application requirements for the galvanic isolation between the user and power interfaces.

Eigenschaften

  • Operating range 10.5 to 36 V
  • Low power dissipation (RON(MAX) = 280 mΩ)
  • Fast decay for inductive loads
  • Undervoltage lock-out
  • Overload and overtemperature protections
  • Loss of ground protection
  • QFN48L 8x6 mm package
  • -Application board voltage operating range: 15 to 33 V
  • Extended voltage operating range (J9 open) up to 36 V

Typische Anwendungen

  • Industrial PC peripheral input/output

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Farbe Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 2.54 Jumper 3 Schwarz
691214110002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) -40 °C up to +105 °C 7.05 Karton 3.5 10
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 2.54 Single Stiftleiste 3
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 8 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel 2.54 Dual Stiftleiste 3
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
885012207128SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885382206002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSST Soft Termination10 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
60900213421SPEC
691214110002SPEC
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300821121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150060RS75000SPEC
150060VS75000SPEC
885012207128SPEC
885382206002SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungRaster
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Farbe Muster