IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics PM8804 | Demoboard STEVAL-POE003V1

Power over Ethernet - PD converter with 5 V 8 A output, synchronous Flyback, IEEE802.3bt standard compliant

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung40-60 V
Schaltfrequenz280 kHz
Ausgang 15 V / 8 A
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-POE002V1 power device evaluation board is equipped with a DC-DC converter stage, managed by the PM8804 controller, which provides 40 W (5 V-8 A) on the output. The DC-DC converter stage is based on the fixed frequency Flyback topology with a secondary synchronous rectification managed by the controller via gate driver transformer.The evaluation board embeds also the PM8805 controller, dedicated to the Ethernet interface (compliant with the Standard I EEE802.3.af/at/bt) and to the full active bridgerectification.

Eigenschaften

  • Based on PM8804 and PM8805
  • IEEE 802.3bt compliant PD interface
  • Works with power supplied from Ethernet LAN cables or local auxiliary sources
  • Line input voltage range: 40 to 60 VDC
  • Output voltage: 5 VDC ± 2.5%
  • Output current: 8 A
  • Peak-to-peak output ripple: < 50 mV
  • DC-DC full load efficiency: > 91%
  • Overall full load efficiency: > 90%
  • Transient response ΔV pk-pk 100% to 50% load step ≈ 700mV
  • Switching frequency ≈ 280 KHz

Typische Anwendungen

  • PoE powered devices such as IP phones, WLAN access points and network cameras / Telecom power supplies

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
WicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
Muster
74439346056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XHMI SMT Speicherdrossel 8.9 12.1 15 16.5 25 1 -40 °C up to +125 °C SMT 5.6
744272471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 65 Sektional 2 470 1750 1600 0.065 80 1000 SMT 470 3000
7490220123SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LAN LAN Übertrager 180 1000 Base-T 1 4PPoE (bis zu 1500 mA) Nein -40 °C up to +105 °C 1500 SMT 180
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74439346056SPEC
744272471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7490220123SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
WicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
Zmax
(Ω)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
Muster