| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 3.3 V |
| IC-Revision | Rev 3 |
The PM8805 is a system-in-package for smart power supply of Power over Ethernet (PoE) Powered Devices (PD) and it is applicable for power level up to 99.9 W.It embeds: two active bridges and their driving circuitry, a charge pump to drive the high-side MOSFETs, the hot swap MOSFET and the interface compliant with IEEE 802.3bt.The device performs the physical layer classification, providing the indication of successful PSE type identification. A 4-pair PSE is identified and the information is available by a dedicated matrix of Tx signals.The device works with power either from the Ethernet cable or from an external power source such as a wall adapter, with possible prevalence of the auxiliary source with respect to the PoE.The PM8805 is suitable to build the interface section of PoE switch mode power supplies targeting the highest conversion efficiency. It provides a PGD signal that can be used to enable a PWM controller, a DC-DC converter or an LED driver.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Zmax (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74439346056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | 8.9 | 12.1 | 15 | 16.5 | 25 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 5.6 | – | ||
![]() | 744272471 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | 65 | – | Sektional | 2 | 470 | 1750 | 1600 | 0.065 | 80 | – | – | – | – | – | 1000 | SMT | 470 | 3000 | ||
![]() | 7490220123 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | 180 | – | – | – | – | 1000 Base-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1500 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 180 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74439346056 | SPEC | |
![]() | 744272471 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7490220123 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Zmax (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster |
|---|