| Topologie | Sonstige Topologie |
| Schaltfrequenz | 212-280 kHz |
| IC-Revision | 1 |
The R5974D is a step-down monolithic power switching regulator with a minimum switch current limit of 3.1 A, so it is able to deliver up to 2.5 A DCcurrent to the load depending on the application conditions. The output voltage can be set from 1.235 V to 35 V. The high current level is alsoachieved thanks to an HSOP8 package with an exposed frame, that allows to reduce the Rth(JA) down to approximately 40 °C/W. The device usesan internal P-channel DMOS transistor (with a typical RDS(on) of 250 mΩ) as a switching element to minimize the size of the external components. An internal oscillator fixes the switching frequency at 250 kHz. The largeambient temperature range makes it ideal for aerospace and defense applications. A pulse-bypulse current limit with the internal frequencymodulation offers an effective constant current short-circuit protection.
Remarks:
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74477008 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 0.75 | 19.5 | – | 5 | 110 | 1280 | Gestanzt | 27 | 35 | 17 | ||
![]() | 74477004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 4.7 | 11 | – | 12 | 31.2 | 1280 | Gestanzt | 11 | 14.3 | 9.5 | ||
![]() | 74477006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 6.1 | 9.5 | – | 14 | 25 | 1280 | Gestanzt | 9.5 | 12.2 | 8.5 | ||
![]() | 74477110 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | 7.7 | 5.5 | 24 | 21.5 | 1260 | Gestanzt | 5.5 | 7.2 | 5 | ||
![]() | 744771112 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 12 | 7.4 | 4.9 | 26 | 19.7 | 1260 | Gestanzt | 4.9 | 6.4 | 4.5 | ||
![]() | 744771115 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 15 | 7 | 4.5 | 28 | 16.6 | 1260 | Gestanzt | 4.5 | 5.8 | 4.2 | ||
![]() | 744771118 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 18 | 6.7 | 4.2 | 30 | 15 | 1260 | Gestanzt | 4.2 | 5.5 | 4 | ||
![]() | 744771122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 22 | 6 | 3.7 | 36 | 13.5 | 1260 | Gestanzt | 3.7 | 4.8 | 3.5 | ||
![]() | 744771127 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 27 | 5.3 | 3.5 | 45 | 12 | 1260 | Gestanzt | 3.5 | 4.5 | 3.3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74477008 | SPEC | |
![]() | 74477004 | SPEC | |
![]() | 74477006 | SPEC | |
![]() | 74477110 | SPEC | |
![]() | 744771112 | SPEC | |
![]() | 744771115 | SPEC | |
![]() | 744771118 | SPEC | |
![]() | 744771122 | SPEC | |
![]() | 744771127 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | Muster |
|---|