IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics SPC58EC80E5 | Demoboard AEK-CON-SENSOR

Connector board for SPC5 MCU discovery boards and MEMS sensor boards in DIL 24 socket

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1

Beschreibung

The AEK-CON-SENSOR1 board is designed to interface MEMS sensor boards in DIL 24 socket to an SPC5 MCU discovery board like the AEK-MCU-C4MLIT1 hosting a SPC58EC80E5 Chorus family automotive MCU with 4 MB flash.The connector board hosts a 1.8 V LDO voltage regulator for MEMS boards supply.Two male strip connectors allow connecting the AEK-MCU-C4MLIT1:the main one (5x2) is used for power supply,SPI interface and signal interrupt,whereas the second one (7x2) is used for optional GPIO connections depending on the plugged MEMS sensor board.For the MEMS sensor board connection, three female strip connectors are used: the main one (12x2) hosts the MEMS sensors in DIL 24 socket,whereas the other two (3x2) host digital microphones.

Eigenschaften

  • Connects the AEK-MCU-C4MLIT1 MCU discovery board to the MEMS sensor boards in DIL 24 socket
  • Supports several sensors: digital microphones, 2D and 3D accelerometers,inclinometers
  • Hosts a 1.8 V LDO voltage regulator for MEMS board supply
  • Compact size: 56 mm x 41 mm
  • WEEE and RoHS compliant
  • Included in the AutoDevKit initiative

Typische Anwendungen

  • In-Vehicle Infotainment, Electro-Moblity, Telematics Box

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Farbe Muster
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012208036SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 1206 -55 °C up to +125 °C 3.50.5 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.15 0.6 7" Tape & Reel
885012208041SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 µF ±10% 16 1206 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.5 7" Tape & Reel
60910213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 5.08 Beutel 2 2.54 Jumper 3 Schwarz
61300311821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 8.12 Tray 3 2.54 Single Buchsenleiste Gerade 3
61301211821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 30.98 Tray 12 2.54 Single Buchsenleiste Gerade 3
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3
61301021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel 10 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 17.78 Beutel 14 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012206095SPEC
885012208036SPEC
885012208041SPEC
60910213421SPEC
61300311821SPEC
61301211821SPEC
61300311121SPEC
61301021121SPEC
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Farbe Muster