| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 48 V |
Waiting for updated information online!!The STEVAL-TTM001V1 evaluation kit is designed to demonstrate the highly efficient ST automotive-grade 100 V STripFET F7 series Power MOSFETs and BLDC motordriver IC operating in typical automotive low voltage (car battery up to 48 V), high current motor control applications.The kit has two boards to sense and condition currents and a driver board with a programmable L9907 FET driver with full diagnostics to manage all 36 STH315N10F7 Power MOSFETs on a separate power board also included in the kit.The driver board also includes an ST motor control connector to interface with any compatible ST motor control board (not included in the kit), and various other connectors and jumpers for monitoring and protection, motor position feedbackinformation, and auxiliary power.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | Qmin. | IR (mA) | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 4.7 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206075 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 470 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 1 µF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 742792625 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | 1500 | – | – | SMT | 120 | 180 | 400 MHz | 2000 | 0.05 | Hochstrom | 146 | ||
![]() | 742863160 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | 500 | – | – | SMT | 600 | 950 | 600 MHz | 500 | 0.35 | Hochstrom | 800 | ||
![]() | 744787082 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2SR SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 7845 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 7.8 | 7 | 4.8 | – | – | 8.2 | – | 2700 | 2.8 | 28 | SMT | – | – | – | – | 0.039 | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206063 | SPEC | ||
| 885012206075 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC | ||
| 885012106012 | SPEC | ||
| 885012107014 | SPEC | ||
![]() | 742792625 | SPEC | |
![]() | 742863160 | SPEC | |
![]() | 744787082 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | Qmin. | IR (mA) | ISAT (A) | fres (MHz) | Version | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster |
|---|